iglidur® A500, sleeve bearing, mm - A500SM

Spesialis media dan suhu di sektor makanan

iglidur® A500, sleeve bearing, mm - A500SM
iglidur® A500, sleeve bearing, mm - A500SM drawing
1 dari 2
iglidur® A500, sleeve bearing, mm - A500SM
iglidur® A500, sleeve bearing, mm - A500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A500SM-0306-04
  • Bahan: iglidur® A500
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 6 mm
    • b1 4 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A500 | endurance runner pada suhu yang lebih tinggi di sektor makanan
bushing yang terbuat dari iglidur® A500 disetujui untuk kontak langsung dengan makanan. They have an exceptionally good chemical resistance and are ideal for the most difficult applications of machines for the food industry. Although iglidur® A500 is a very soft material, it also has an excellent compressive strength, even at high temperatures.

Aplikasi tipikal

Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
  • Ketika chemical resistance yang tinggi diperlukan
  • Ketika ketahanan abrasi yang baik diperlukan
  • Tahan suhu dari -100°C hingga + 250°C
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi