iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM

Beroperasi enam kali lipat lebih panjang dibanding iglidur® X

iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
1 dari 2
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM
iglidur® X6, sleeve bearing, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: X6SM-0304-03
  • Bahan: iglidur® X6
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu tinggi
  • Cocok untuk kecepatan yang sangat tinggi
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Resistensi media yang sangat tinggi
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Menghantarkan listrik
iglidur® X6 | Masa pakai hingga enam kali lebih lama dibandingkan iglidur® X
Berkat teknologi nano, iglidur® X6 memiliki masa pakai hingga enam kali lebih lama dibandingkan bearing igus® kinerja tinggi iglidur® X dalam berbagai aplikasi pivoting dan berputar - bahkan di atas +100°C.

Typical applications

Fluid technology
Glass industry
Food industry
Machine tools
Textile industry

Find more applications here:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika suhu lebih tinggi dari +150°C
  • Jika ketahanan aus iglidur® X dalam aplikasi pivoting dan berputar tidak memadai
  • Ketika press-fit harus ditingkatkan dibandingkan iglidur® X
  • Ketika media resistance yang tinggi diperlukan
  • Ketika bearing yang bebas PTFE diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi