1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: A180SM-0608-10
- Bahan: iglidur® A180
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Penyerapan kelembaban rendah
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
- Memenuhi standar FDA
- Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A180 | Serba guna yang Sesuai dengan standar FDA
Bearing yang terbuat dari iglidur® A180 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Oleh karena itu, mereka adalah solusi ideal untuk titik bearing pada mesin untuk industri makanan dan pengemasan, manufaktur peralatan medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. Bahkan di mana pembersihan basah atau kontak yang berhubungan dengan proses dengan media lembap adalah hal yang biasa, iglidur® A180 dicirikan oleh penyerapan kelembapan yang minimal.
Area aplikasi yang khas
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang tepat untuk Anda
Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat menentukan bagi material. Bushing dengan daya serap kelembapan rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance.
Prosedur pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disetel dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Dengan demikian, perpindahan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan
Bearing yang terbuat dari iglidur® A180 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Oleh karena itu, mereka adalah solusi ideal untuk titik bearing pada mesin untuk industri makanan dan pengemasan, manufaktur peralatan medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. Bahkan di mana pembersihan basah atau kontak yang berhubungan dengan proses dengan media lembap adalah hal yang biasa, iglidur® A180 dicirikan oleh penyerapan kelembapan yang minimal.
Area aplikasi yang khas
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat menentukan bagi material. Bushing dengan daya serap kelembapan rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance.
Prosedur pengujian
Assembly
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter dalam hanya disetel dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Dengan demikian, perpindahan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?