iglidur® A200, sleeve bearing, mm - A200SM

Memenuhi standar FDA, untuk kecepatan rendah

iglidur® A200, sleeve bearing, mm - A200SM
iglidur® A200, sleeve bearing, mm - A200SM drawing
1 dari 2
iglidur® A200, sleeve bearing, mm - A200SM
iglidur® A200, sleeve bearing, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ASM-0103-02
  • Bahan: iglidur® A200
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Lebih banyak iglidur® A200 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan standar EU10/2011
iglidur® A200 | Sesuai dengan standar FDA untuk kecepatan rendah
Bushing yang terbuat dari iglidur® A200 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Mereka adalah solusi ideal untuk titik bearing pada mesin untuk industri makanan, manufaktur peralatan medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. Karena penambahan pelumas padat harus ditiadakan untuk memastikan kompatibilitas makanan, iglidur® A200 dirancang khusus untuk ketahanan abrasi. Selain itu, iglidur® A200 memiliki ciri khas berupa kemampuan menanamkan kotoran dan pengoperasian yang senyap.

Typical applications

Industri makanan

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Ketika tingkat kebisingan rendah diperlukan
  • Ketika kotoran perlu tertanam
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi