Kabel coax TPE | CFKoax 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC Connector/BNC Socket
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mendefinisikan panjang cable lebih dari panjang total termasuk konektor atau assembly terbuka.  Panjang transmisi maksimum: 50 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mampu mengimplementasikan aplikasi pelanggan dengan panjang berlebih dengan sukses. Uji produk kami! 

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi