Kabel koaksial TPE

Kabel KOAX KOAX kami yang sudah dirakit sebelumnya dirancang secara optimal untuk aplikasi dengan tuntutan yang sangat tinggi. Jaket luar TPE khusus memastikan ketahanan dan ketahanan yang luar biasa. Kabel-kabel tersebut hidrolisis dan tahan mikroba, bebas silikon, dan tahan UV, membuatnya ideal untuk lingkungan industri yang keras. Ketahanan minyak yang kuat sesuai dengan DIN EN 60811-404 dan ketahanan bio-oil sesuai dengan VDMA 24568 menawarkan keamanan tambahan bahkan dalam kondisi pengoperasian yang menuntut. Didukung oleh garansi 4 tahun, mereka adalah pilihan yang sempurna untuk kinerja yang dapat diandalkan dalam jangka panjang.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi