Kabel bus TPE | DVI-D/HDMI, konektor A: pin DVI-D, konektor B: pin HDMI

MAT90478691 product image
igus-icon-lupe
- DVI
- Tanpa jacket bagian dalam
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478691
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Straight on both sides
    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG menentukan panjang cable berdasarkan panjang keseluruhan termasuk konektor atau assembly terbuka.  Panjang transmisi maksimum: 7,5 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami! 

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi