Kabel DVI-D/HDMI yang telah dirakit sebelumnya

Kabel bus TPE kami, yang dioptimalkan untuk lingkungan industri yang menuntut, menawarkan kinerja dan daya tahan yang luar biasa. Dikembangkan secara khusus untuk aplikasi rantai energi, mereka memiliki fitur jaket luar TPE TPE yang kuat, faktor pembengkokan 12,5xd, dan perisai total untuk transmisi sinyal bebas gangguan. Kabel-kabel ini tahan minyak, tahan api, dan menjamin masa pakai hingga 10 juta pukulan ganda.

Berkat desain bebas jaket bagian dalam, kabel-kabel ini memungkinkan pemasangan yang hemat tempat tanpa mengorbankan kestabilan.

Hal ini didukung oleh garansi hingga 4 tahun - untuk keandalan maksimum dalam penggunaan jangka panjang.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi