igus-icon-lupe
- Beban: untuk aplikasi tugas yang sangat berat
- Outer jacket: TPE
- Keseluruhan shield
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
- Ketahanan terhadap minyak: oil-resistant (berdasarkan DIN EN 60811-404), tahan minyak nabati (berdasarkan VDMA 24568 yang diuji dengan Plantocut 8 S-MB oleh DEA)
- Bebas PVC
- CFRIP®
- kelas chainflex®: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)