readycable® feedback cable cocok untuk Lenze EYF0021AxxxxF07S03, kabel basic TPE 7.5xd

Model penghentian bertahap
MAT9941111 product image
igus-icon-lupe
  • Aplikasi: untuk tekanan sangat tinggi
  • Outer jacket: TPE
  • Ketahanan terhadap minyak: oil-resistant (berdasarkan DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (berdasarkan VDMA 24568 diuji dengan Plantocut 8 S-MB oleh DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
  • CFRIP®
  • kelas chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9941111
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi