kabel bus readycable® yang cocok untuk Schunk KA GGN08D04-12D04-ET, kabel basic, TPE 7.5xd

MAT9923803 product image
igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Warna Outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 7,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Bebas PVC dan halogen
- Tahan minyak
- Dijamin 12,5 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT9923803

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi