kabel servo readycable® yang cocok untuk Lenze EYP0016AxxxxA00P03, kabel basic PVC 7.5xd

MAT9130062 product image
igus-icon-lupe
  • Penggunaan: untuk tegangan tinggi
  • Jaket luar: PVC
  • Oil resistance: tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-4-1)
  • Bebas Silikon
  • flame-retardant overall shield
  • kelas chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9130062
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi