kabel feedback readycable® yang cocok untuk Lenze EYF0021AxxxxA00S03, kabel basic TPE 7.5xd

Phase-out model
MAT9120094 product image
igus-icon-lupe
  • Aplikasi: untuk tekanan sangat tinggi
  • Outer jacket: TPE
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 60811-404), bio-oil-resistant (based on VDMA 24568 tested with Plantocut 8 S-MB by DEA)
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
  • CFRIP®
  • kelas chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi