Housing konektor Han 16B (pin) pada housing konektor Han 16B (soket), double locking lever, lurus di kedua ujungnya, PUR 10xd

MAT90489431 product image
igus-icon-lupe
  • Penggunaan: Untuk aplikasi torsi
  • Outer jacket: PUR
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Ketahanan minyak: oil-resistant (berdasarkan DIN EN 50363-10-2)
  • kelas chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489431
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi