Toko flange bearing pre-tensioned yang bebas-clearance

Temukan bearing yang bebas-clearance pra-muatan dengan flange dari igus yang tepat untuk aplikasi Anda dengan cepat dan mudah di toko online kami.

Masukkan dimensi, parameter lingkungan, dan parameter aplikasi lainnya ke dalam filter: Anda akan mendapatkan ikhtisar mengenai produk-produk katalog igus yang sesuai beserta perkiraan harga secara langsung.

Anda juga akan diperlihatkan masa pakai bearing berflange pre-loaded bebas-clearance yang tahan lama ini, berdasarkan informasi yang Anda berikan.

Pilih dari 9 penawaran yang sesuai

9 catalogue parts | 0 special parts

Hide special parts
iglidur® J
JVFM-0810-10
Cetakan injeksi
IDR 25.438 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
82.897 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
10,00
15,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1012-10
Cetakan injeksi
IDR 27.048 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
82.896 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
18,00
10,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1214-12
Cetakan injeksi
IDR 30.590 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
20,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1416-12
Cetakan injeksi
IDR 33.166 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
16,00
22,00
12,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1517-15
Cetakan injeksi
IDR 37.996 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
124.342 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
15,00
17,00
23,00
15,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-09
Cetakan injeksi
IDR 38.318 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
74.605 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
9,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-11
Cetakan injeksi
IDR 38.318 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
91.184 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
11,00
1,00
iglidur® J
JVFM-1820-18
Cetakan injeksi
IDR 40.894 / pc.
Waktu pengiriman:
12 Hari
Layanan masa pakai:
149.209 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
18,00
20,00
26,00
18,00
1,00
iglidur® J
JVFM-2023-20
Cetakan injeksi
IDR 47.978 / pc.
Waktu pengiriman:
1 Hari
Layanan masa pakai:
165.787 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensi:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
30,00
20,00
1,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi