iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM

Kuat, dengan ketahanan abrasi yang tinggi

iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM drawing
1 dari 2
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A290SM-0304-03
  • Bahan: iglidur® A290
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Kuat, dengan ketahanan abrasi yang tinggi
  • Jika tingkat kebisingan rendah diperlukan
iglidur® A290 | Kuat, dengan ketahanan abrasi yang tinggi
 
  • Tahan terhadap abrasi
  • Jika tingkat kebisingan rendah diperlukan
  • Tanpa pelumas dan tanpa pemeliharaan
  • Rangkaian standar dari stok
bushing iglidur® A290 dikembangkan untuk ketahanan keausan yang baik dan pengoperasian yang tenang. Dibandingkan dengan bearing yang terbuat dari iglidur® A200, spesifikasi tribologi dan mekanik telah ditingkatkan secara signifikan.
 
Area aplikasi yang khas
 
Industri makanan
 
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
 
 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk kecepatan rendah
  • Jika tingkat kebisingan rendah diperlukan
  • Ketika bearing harus aman secara fisik
  • Spesifikasi mekanis yang sangat bagus
Kapan tidak digunakan?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerances and measuring system
The ketinggian instalasi and tolerances of iglidur® bushing-bushing are dependent on the material and wall thicknesses. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dirancang dengan bearing clearance yang minimal. Aturan praktis untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearance yang diperlukan.
Testing methods
 
Assembly
iglidur® bushing are bearing press-fit. Diameter dalam menyesuaikan hanya setelah penekanan ke dalam housing bore yang bertoleransi benar. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing press-fit yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing juga dapat dicegah dengan cara ini.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi