iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM

Robust, with high abrasion resistance

iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM drawing
1 from 2
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM
iglidur® A290, sleeve bearing, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A290SM-0304-03
  • Material: iglidur® A290
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Robust, with high abrasion resistance
  • If low noise level is required
plain bearing iglidur® A290 dikembangkan untuk ketahanan abrasi yang baik dan pengoperasian yang tenang. Dibandingkan dengan bearing yang terbuat dari material iglidur® A200, sifat tribologi dan mekanik meningkat secara signifikan.

Unsure if it fits?

Consulting

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari