iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM

Tunduk terhadap peraturan FDA dan EU untuk bahan kimia dan makanan

iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM drawing
1 dari 2
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: A160SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® A160
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A160 | Mematuhi regulasi FDA dan UE untuk bahan kimia dan makanan
bearing iglidur® A160 ditandai dengan media resistance yang ekstrem pada biaya rendah. Dioptimalkan secara tribologis, material ini dapat digunakan hingga suhu +90°C dan juga memenuhi persyaratan kesesuaian dari sektor pengolahan makanan. Spesifikasi profile dilengkapi dengan "pendeteksian optik" yang sering diinginkan dalam industri, yaitu warna biru.

area aplikasi yang khas

Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis

Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Saat bushing dengan media resistance maksimum diperlukan
  • Ketika bushing yang hemat biaya dengan media resistance tinggi diperlukan
  • Ketika material yang sesuai dengan 10/2011 EC diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang tepat untuk Anda 

Toleransi dan sistem pengukuran
ketinggian instalasi dan toleransi bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Penyerapan kelembapan dan ekspansi termal sangat menentukan bagi material. Bushing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan bearing clearance yang kecil. Berikut ini berlaku untuk ketebalan dinding: Semakin tebal bearing, semakin besar bearing clearance yang harus dimiliki.
Prosedur pengujian

Perakitan
iglidur® bushing adalah bearing press-fit. Diameter bagian dalam hanya diatur dengan toleransi yang sesuai setelah ditekan ke dalam housing bore. Interferensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter dalam. Hal ini memastikan kesesuaian tekanan yang aman pada bearing. Perpindahan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - instalasi, pengikatan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi