xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, dimensi imperial, bola stainless steel

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan kandang: PA (poliamida)
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi