xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, baris ganda, bola stainless steel

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Kapasitas beban dua kali lipat dibandingkan dengan versi DIN baris tunggal
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan sangkar: PA (poliamida)
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi