xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® B180, pelindung satu sisi, bola stainless steel

BB-623-B180-10-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-623-B180-10-ES-C product image
BB-623-B180-10-ES-C technical drawing
  • Melindungi dari kotoran kasar
  • Suhu pengoperasian: dari -40°C hingga +80°C
  • Bahan cincin: xirodur® B180
  • Bahan sangkar: PA (poliamida)
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-623-B180-10-ES-C
10
4
3
623

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi