- Ketahanan terhadap suhu dan chemical resistance
- Temperatur pengoperasian: dari -100°C hingga +150°C
- Bahan cincin: xirodur® A500
- Bahan sangkar: PEEK (polyetheretherketone)
- Material bola: bola kaca
Ubah Bahasa :
xirodur® A500 | Spesialis
Bahan xirodur® A500 adalah spesialis untuk ketahanan bahan kimia dan suhu yang tinggi. Dalam kombinasi dengan sangkar PEEK, bahan ini mencakup aplikasi dengan suhu layanan kontinu dari -100°C hingga +150°C dan sangat tahan terhadap asam kuat. Selain itu, komponen individual dari kombinasi bahan ini sesuai dengan standar FDA. Karena ketahanan ausnya yang rata-rata dan harganya yang lebih tinggi, bahan ini sebaiknya hanya dipilih untuk aplikasi tersebut.
Bidang aplikasi umum:
Kapan ini digunakan?
Kapan tidak digunakan?
Toleransi dan sistem pengukuran:
toleransi untuk diameter dalam dan luar bergantung pada ukuran instalasi. Ini sering kali sekitar ±0,05 mm terhadap ukuran nominal. Cincin bearing biasanya injection moulded dan secara alami memiliki ovalitas tertentu. Oleh karena itu, kaliper digunakan untuk mengukur 90° ke titik injeksi (jika tersedia) di seluruh lebar bearing. Dimensi dan toleransi dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi press-fit ringan dengan tangan bila menggunakan holder H7 dan shaft h6. Locating spigot tambahan menggunakan circlip (shaft) dan snap ring (housing) direkomendasikan untuk mencegah perpindahan aksial.

Rekomendasi instalasi:

1. Housing (toleransi H7)
2. Depan (bola terlihat)
3. Belakang (sangkar terlihat)
4. Press-fit bola bearing, sisi depan terlebih dahulu
5. Pasang shaft (toleransi h6) dengan chamfer
6. A locating spigot must be provided

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB