Kabel bus TPE | FireWire, konektor A: Soket Molex A dengan kunci, konektor B: Soket Molex B tanpa kunci

Model penghentian bertahap
MAT9048623 product image
igus-icon-lupe
- FireWire 400 (IEEE 1394a)
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
• Pair shielding
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048623
    2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
    Firewire
    Straight on both sides
    igus-icon-info

    Model ini adalah discontinued model.

    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG menentukan panjang cable berdasarkan panjang keseluruhan termasuk konektor atau assembly terbuka.  Panjang transmisi maksimum: 10 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG telah berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami! 

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi