Model penghentian bertahap
igus-icon-lupe
- FireWire 400 (IEEE 1394a)
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
• Pair shielding
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitMAT9048622
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
Straight on both sides
igus-icon-info
Model ini adalah discontinued model.
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG menentukan panjang cable berdasarkan panjang keseluruhan termasuk konektor atau assembly terbuka.
Panjang transmisi maksimum: 10 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG telah berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami!

.jpg)