Kabel CAT5e yang di-harnessed, PUR untuk meningkatkan regangan tarik, konektor A: Telegärtner M12-coded, konektor B: Telegärtner M12-coded

CAT9721006 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk meningkatkan tensile strain
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap minyak nabati
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Flame retardant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721006
(4x(2x0.15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi