igus-icon-lupe
- Untuk meningkatkan tensile strain
- Jaket luar PUR
- Keseluruhan shield
- Tahan terhadap minyak nabati
- Tahan-pendingin
- Notch-resistant
- Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Bebas PVC
igus-icon-lieferzeitCAT9721004
(4x(2x0.15))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)