Kabel CAT5e yang di-harnessed, PUR ROBOT, konektor A: Harting M12 x-coded, konektor B: M12 x-coded, 10 x d

Model penghentian bertahap
CAT9621014 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi torsi
  • Jaket luar PUR
  • Shielded
  • Oil-resistant dan coolant-resistant
  • Flame retardant
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9621014
4x(2x0.15)C
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi