Kabel CAT6A yang di-harnessed, TPE, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45 angled, Telegärtner

CAT9541017 product image
igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- Tanpa jacket bagian dalam
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
- Pasangan dan pelindung keseluruhan
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitCAT9541017
    (4x(2x0.15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi