igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket PUR
- Faktor tekukan 12,5xd
• Pair shielding
- Tahan takik
- Tahan minyak & tahan api
- Tahan terhadap cairan pendingin
- Bebas PVC dan halogen
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitCAT9441019
4x(2x0.20)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)