Kabel CAT6A yang di-harnessed, PVC, konektor A: RJ45, konektor B: RJ45, Telegärtner

CAT9341016 product image
igus-icon-lupe

  • Ethernet/CAT6a
  • Untuk aplikasi energy chain
  • Bagian luar jacket PVC
  • Faktor tekukan 12,5xd
  • Pair shielding
  • tahan minyak & tahan api
  • Garansi 10 juta double strokes
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCAT9341016
4x(2x0.20)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi