igus-icon-lupe
- Profinet
- Struktur segi empat bintang
- Untuk aplikasi energy chain
- Bagian luar jacket PVC
- Warna outer jacket kuning-hijau
- Faktor tekukan 12,5xd
- Keseluruhan shield
- tahan minyak & tahan api
- Garansi 10 juta double strokes
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitBUS9041071
(4x0.38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)