Kabel serat optik TPE, dapat diputar, konektor ST di kedua ujungnya

LWL90422492 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi torsi
  • Jaket luar TPE
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitLWL90422492
50/125
Connector ST/Connector ST
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi