Kabel serat optik TPE | serat kaca, konektor A: ST, konektor B: ST

LWL9040086 product image
igus-icon-lupe
  • Kabel serat kaca bergradasi untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitLWL9040086
50/125
Connector ST/Connector ST
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi