igus-icon-lupe
- Kabel serat kaca bergradasi untuk aplikasi tugas terberat
- Jaket luar TPE
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
- Tahan UV
- Bebas PVC
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitLWL9040093
50/125
Connector ST/Connector LC
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)