Kabel Serat Optik PVC | Kaca serat, konektor LC dari kedua sisi

LWL99230005 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelabelan: fleece plastik 3. Pengisi: elemen peredam aramid berkekuatan tarik tinggi 4. Fibre shell: Bahan LSZH ("asap rendah & nol halogen") 5. Penguat: paduan aramid yang sangat fleksibel dan berkekuatan tarik tinggi 6. Serat: kabel serat optik yang terbuat dari kaca
igus-icon-lupe
1 dari 2
LWL99230005 product image
1. Outer jacket: campuran PVC yang diekstrusi dengan tekanan 2. Pelabelan: fleece plastik 3. Pengisi: elemen peredam aramid berkekuatan tarik tinggi 4. Fibre shell: Bahan LSZH ("asap rendah & nol halogen") 5. Penguat: paduan aramid yang sangat fleksibel dan berkekuatan tarik tinggi 6. Serat: kabel serat optik yang terbuat dari kaca
  • Kabel serat kaca gradien untuk aplikasi pelenturan
  • Bagian luar jacket PVC
  • Bebas Silikon
  • Flame retardant
  • Tidak tahan minyak
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitLWL99230005
50/125
Connector LC/Connector LC
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi