Kabel bus | USB 3.0, PVC, konektor A: USB 3.0 tipe A, open end, panjang 5m

USB9640201 product image
igus-icon-lupe

- USB 3.0

- Untuk aplikasi energy chain

- Outer jacket PVC

- Faktor tekukan 12,5xd

- Pasangan dan pelindung keseluruhan

- Tahan minyak & tahan api

- Dijamin 10 juta double strokes

  • Garansi hingga 4 tahun
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640201
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Straight on one side/open cable end
    5
    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mendefinisikan panjang cable dari panjang total termasuk konektor atau assembly terbuka.  Panjang transmisi maksimum: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG telah berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami! 

    Konsultasi

    Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

    Pengiriman dan konsultasi