Kabel bus | USB 3.0, PUR, konektor A: USB 3.0 tipe A, open end, panjang 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
  • Untuk aplikasi tugas menengah
  • Jaket luar PUR
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Notch-resistant
  • Tahan terhadap minyak (menurut DIN EN 50363-10-2)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Straight on one side/open cable end
3
InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mendefinisikan panjang cable dari panjang total termasuk konektor atau assembly terbuka.  Panjang transmisi maksimum: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG telah berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami! 

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi