igus-icon-lupe
- USB 2.0
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 12,5xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitUSB9040060
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Straight on both sides
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG menentukan panjang cable berdasarkan panjang keseluruhan termasuk konektor atau assembly terbuka.
Panjang transmisi maksimum: 5 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG telah berhasil menerapkan aplikasi pelanggan dengan kelebihan panjang. Uji produk kami!

.jpg)