Model penghentian bertahap
igus-icon-lupe
- Untuk aplikasi torsi
- Jaket luar PUR
- Shielded
- Oil-resistant dan coolant-resistant
- Flame retardant
- Notch-resistant
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0.15)C
Ethernet / CAT5e / PoE
Straight on both sides
igus-icon-info
Model ini adalah discontinued model.
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mendefinisikan panjang cable lebih dari panjang total termasuk konektor atau assembly terbuka.
Panjang transmisi maksimum: 50 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mampu mengimplementasikan aplikasi pelanggan dengan panjang berlebih dengan sukses. Uji produk kami!

.jpg)