igus-icon-lupe
- Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
- Untuk aplikasi energy chain
- Outer jacket TPE
- Faktor tekukan 10xd
- Shield yang menyeluruh
- Tahan minyak & flame-retardant
- Dijamin 10 juta double strokes
igus-icon-lieferzeitGIG9040001
(4x(2x0.15))C
Ethernet / CAT5e / PoE
Straight on both sides
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mendefinisikan panjang cable lebih dari panjang total termasuk konektor atau assembly terbuka.
Panjang transmisi maksimum: 50 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG mampu mengimplementasikan aplikasi pelanggan dengan panjang berlebih dengan sukses. Uji produk kami!

.jpg)