Model penghentian bertahap
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 2
- Untuk aplikasi tugas terberat dan terutama jari-jari kecil hingga 4 x d
- Jaket luar TPE
- Tahan-pendingin
- Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
- Bebas Halogen
- Bebas Silikon
- Tahan UV
- Bebas PVC
- Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
- Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90410250
3 pin
M8 angled socket
open end
3
CF98.INI-P3-M8-BW-3
igus-icon-info
Model ini adalah discontinued model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

.jpg)