kabel koneksi chainflex® angled M12 x 1, CF.INI CF98

Model penghentian bertahap
MAT90410240 product image
igus-icon-lupe
MAT90410240 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT90410240 product image
MAT90410240 technical drawing
  • Untuk aplikasi tugas terberat dan terutama jari-jari kecil hingga 4 x d
  • Jaket luar TPE
  • Tahan-pendingin
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90410240
4 pin
M12 angled socket
open end
3
CF98.INI-P4-M12-BW-3
igus-icon-info

Model ini adalah discontinued model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi