kabel koneksi chainflex® angled berpelindung 360°, M12 x 1, CF.INI CF10

MAT90424077 product image
igus-icon-lupe
MAT90424077 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT90424077 product image
MAT90424077 technical drawing
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan-pendingin
  • Fleksibel terhadap suhu rendah
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan UV
  • Bebas PVC
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT90424077
5 pin (4 pin + PE)
M12 angled socket
open end
3
CF10.INI-P5-C-M12-BW-3
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi