Robot linear ruangan | DLE-RG-0001 | Area kerja 500 x 500 x 100mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 dari 4
Robot linear ruangan | DLE-RG-0001 | Area kerja 500 x 500 x 100mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0001 | Area kerja 500 x 500 x 100mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0001 | Area kerja 500 x 500 x 100mm
Robot linear ruangan | DLE-RG-0001 | Area kerja 500 x 500 x 100mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informasi produk

  • Muatan hingga 2,5 kg
  • Area kerja 500 x 500 x 100 mm
  • Derajat kebebasan: 3
  • Kecepatan: hingga 0,5 m/s
  • Pengulangan ± 0,5 mm


Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0001
Motor stepper
0.5
Tidak ada pengontrol
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi