Set kabel untuk robot dengan 5 sumbu
Set kabel ini terdiri dari kabel motor, encoder & proximity switch yang cocok untuk robot lengan bersendi sumbu tunggal dan 5 sumbu. Perangkat ini memungkinkan transmisi sinyal dan data dikirim ke pengontrol yang sesuai.
Sistem kontrol
igus Robot Control memungkinkan kontrol dan pemrograman robot yang sederhana dan intuitif serta akses mudah ke otomatisasi. Struktur modular memungkinkan untuk mengontrol kinematika igus yang berbeda, misalnya robot gantry atau robot delta.
Software igus Robot Control yang bebas biaya dan bebas lisensi terintegrasi ke dalam sistem kontrol sehingga menggunakan konsep pengoperasian yang seragam dan layanan komunikasi yang konsisten untuk banyak komponen sistem. Ini berarti upaya perencanaan proyek yang lebih sedikit dan komisioning yang lebih cepat.
igus Robot Control bukan bagian dari artikel ini dan dapat diperoleh dari kami sebagai opsi. Sistem kontrol utama tidak diperlukan.
Jika Anda ingin menggunakan kontrol (robot) Anda sendiri, itu juga bukan masalah.
Sebagai alternatif, Anda juga dapat mengoperasikan masing-masing axis secara individual dengan pengontrol. Misalnya, dengan pengontrol motor igus® dryve D1 kami. Dengan arsitektur kontrol ini, Anda memerlukan satu kontrol motor untuk setiap sumbu linear atau motor dan kontrol master tambahan, yang mengontrol koordinasi gerakan. Kontrol motor bukan merupakan bagian dari artikel dan dapat diperoleh dari kami sebagai opsi. Sistem kontrol utama saat ini tidak ditawarkan oleh igus.