Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm

DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
DLE-DR-0005 product image
igus-icon-lupe
1 dari 6
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
Robot Delta 3-sumbu | Ruang kerja 360 atau 600 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Informasi produk
  • Sampai dengan 60 pengambilan/menit.
  • Untuk beban hingga 5 kg
  • Untuk persyaratan presisi 0,5 mm
  • Dengan kecepatan hingga maks. 3,0 m/s
  • max. akselerasi: 60 m/s²

Tersedia secara opsional

igus-icon-lieferzeitDLE-DR-0005
360
Kit perakitan dalam transport box yang ringkas
Tanpa motor / tanpa kontrol
60

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi