xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® A500, spesialis panas & kimia, bola keramik

BB-624-A500-70-ZR product image
igus-icon-lupe
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-624-A500-70-ZR product image
BB-624-A500-70-ZR technical drawing
  • Ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
  • Ketahanan aus yang baik
  • Suhu aplikasi: -100 °C hingga +150 °C
  • Bahan cincin: xirodur® A500
  • Bahan sangkar: PEEK (polyetheretherketone)
  • Material spherical ball: keramik (zirkonium oksida)
igus-icon-lieferzeitBB-624-A500-70-ZR
13
5
4
624

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi