readycable® kabel power cocok untuk Siemens 6FX_002-5CN05, extension, TPE 7.5xd

MAT9961522 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan api 2. Jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 5. Versi yang sangat kaku yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9961522 product image
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan tahan api 2. Jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 5. Versi yang sangat kaku yang terbuat dari kabel tembaga polos 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Flame retardant
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9961522
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi