kabel motor readycable® cocok untuk Kollmorgen / Danaher Motion 107477 (25m), kabel basic, TPE 7.5xd, bebas halogen

MAT9960610 product image
igus-icon-lupe
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 5. Versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga murni 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9960610 product image
1. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen 2. Jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga berlapis timah 3. Campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan gusset-filling 4. Campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis, terutama yang berkapasitas rendah 5. Versi yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga murni 6. Elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas terberat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Tahan terhadap sinar UV: Tinggi
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Bebas PVC
  • CFRIP®
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9960610
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi