kabel resolver readycable® yang cocok untuk Jetter no. cable 723, kabel basic, TPE 6.8xd

MAT9941812 product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen<br />2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng.<br />3. Inner jacket: campuran TPE gusset-filling yang diekstrusi dengan tekanan<br />4. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis<br />5. Konduktor: konduktor kawat pilin halus yang terbuat dari kabel tembaga polos yang sangat tahan terhadap pembengkokan<br />6. Strain relief: elemen pusat kekuatan tarik tinggi
igus-icon-lupe
1 dari 2
MAT9941812 product image
1. Outer jacket: campuran TPE yang diekstrusi dengan tekanan dan bebas halogen<br />2. Pelindung keseluruhan: jalinan yang sangat fleksibel yang terbuat dari kabel tembaga kaleng.<br />3. Inner jacket: campuran TPE gusset-filling yang diekstrusi dengan tekanan<br />4. Insulasi inti: campuran TPE berkualitas tinggi secara mekanis<br />5. Konduktor: konduktor kawat pilin halus yang terbuat dari kabel tembaga polos yang sangat tahan terhadap pembengkokan<br />6. Strain relief: elemen pusat kekuatan tarik tinggi
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Keseluruhan shield
  • Tahan minyak (mengikuti DIN EN 60811-404), tahan terhadap minyak nabati (mengikuti VDMA 24568 dengan Plantocut 8 S-MB yang diuji oleh DEA)
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Bebas Halogen
  • Bebas Silikon
  • Bebas PVC
  • Tahan UV
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitMAT9941812
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG menentukan panjang cable dihitung dari panjang keseluruhan termasuk konektor atau open harnessing.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi